Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

K10C003QCH |
Schneider-Electric
 
K10C003QCH slika – Schneider- scope
K10C003QCH
Grebenasto koračno stikalo - 1 pol - 45° - 10 A - za Ø 16 ali 22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K10
[Ith] conventional free air thermal current 10 A
Montaža izdelka Prednja montaža
Način pritrjevanja Ø 16 ali 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 30 x 30 mm
Tip upravljanja Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, 0 - 1 - 2 - 3 Črna
Funkcija grebenastega stikala Koračno stikalo
Povratek Brez
Položaj off Z
Opis polov 1P
Preklopne pozicije Desno: 270 ° - 315 ° - 0 ° - 45 °
IP stopnja zaščite Kontaktni blok: IP20
Operacijska glava: IP65 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Number of steps 3
Preklopni kot 45 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W 370 W AC-23A, 110/120 V 1 faza
750 W AC-23A, 220/240 V 1 faza
Nazivna moč v hp 0,33 hp 110/120 V AC, 1 faza
0,75 hp 220/240 V AC, 1 faza
[Ie] Nazivni operativni tok AC 10 A 400 V AC-1
10 A 400 V AC-21A
3 A 240 V AC-15
6 A 120 V AC-15
[Ie] Nazivni operativni tok DC 10 A 24 V Upor
0,3 A 220 V Upor
0,7 A 110 V Upor
Električna vzdržljivost 100000000 ciklov
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Počasen izklop
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk 2 x 1,5 mm²
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 30 mm
CAD celotna globina 88 mm
Teža izdelka 0,045 kg
Okolje
Standardi CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CULus
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,5 cm
Paket 1 Širina 4,1 cm
Paket 1 Dolžina 4,0 cm
Paket 1 Teža 64,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 65
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,5 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months