|
|
|
K10F003MCH
Grebenasto stikalo ampermetra - 3L-N - 90° - 10 A - za Ø 16 ali 22 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletno grebenasto stikalo
|
Ime komponente
|
K10
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
10 A
|
Montaža izdelka
|
Prednja montaža
|
Način pritrjevanja
|
Ø 16 ali 22 mm luknja
|
Tip glave grebenastega stikala
|
S prednjo ploščo 30 x 30 mm
|
Tip upravljanja
|
Črna Ročica
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Brez
|
Predstavitev ploščice
|
Z Kovinski, 0 - 1 - 2 - 3 Črna
|
Funkcija grebenastega stikala
|
Stikalo ampermetra
|
Povratek
|
Brez
|
Tip meritev
|
Za 3 tokokroge
|
Položaj off
|
Z
|
Preklopne pozicije
|
Desno: 0 ° - 90 ° - 180 ° - 270 °
|
IP stopnja zaščite
|
Kontaktni blok: IP20
Operacijska glava: IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Preklopni kot
|
90 °
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivna delavna energija v W
|
1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faze
370 W AC-23A, 110/120 V 1 faza
750 W AC-23A, 220/240 V 1 faza
|
Nazivna moč v hp
|
1 hp 220/240 V AC, 3 faze
0,33 hp 110/120 V AC, 1 faza
0,75 hp 110/120 V AC, 3 faze
0,75 hp 220/240 V AC, 1 faza
|
[Ie] Nazivni operativni tok AC
|
10 A 400 V AC-1
10 A 400 V AC-21A
3 A 240 V AC-15
6 A AC-15
|
[Ie] Nazivni operativni tok DC
|
10 A 24 V Upor
0,3 A 220 V Upor
0,7 A 110 V Upor
|
Električna vzdržljivost
|
100000000 ciklov
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV IEC 60947-1
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Električna povezava
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk 2 x 1,5 mm²
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
30 mm
|
CAD celotna globina
|
100 mm
|
Teža izdelka
|
0,055 kg
|
Okolje
Standardi
|
CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
72,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
65
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,135 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža