|
|
|
K115C003AP
Grebenasto stikalo - 3 poli - 60° - 115 A - vijačna montaža
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletno grebenasto stikalo
|
Ime komponente
|
K115
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
115 A
|
Montaža izdelka
|
Prednja montaža
|
Način pritrjevanja
|
4 odprtine
|
Tip glave grebenastega stikala
|
S prednjo ploščo 88 x 88 mm
|
Tip upravljanja
|
Črna Ročica
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Brez
|
Predstavitev ploščice
|
Z Kovinski, 0 - 1 Črna
|
Funkcija grebenastega stikala
|
Stikalo
|
Povratek
|
Brez
|
Položaj off
|
Z
|
Opis polov
|
3P
|
Preklopne pozicije
|
Desno: 0 ° - 60 °
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Preklopni kot
|
60 °
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivna delavna energija v W
|
13000 W AC-3, 380/440 V 1 faza IEC 60947-3
15000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza IEC 60947-3
15000 W AC-3, 220/240 V 3 faze IEC 60947-3
22000 W AC-23A, 380/440 V 1 faza IEC 60947-3
30000 W AC-23A, 220/240 V 3 faze IEC 60947-3
30000 W AC-3, 380/440 V 3 faze IEC 60947-3
30000 W AC-3, 660/690 V 3 faze IEC 60947-3
3700 W AC-3, 110 V 1 faza IEC 60947-3
45000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze IEC 60947-3
45000 W AC-23A, 660/690 V 3 faze IEC 60947-3
5500 W AC-23A, 110 V 1 faza IEC 60947-3
7500 W AC-3, 220/240 V 1 faza IEC 60947-3
|
[Ie] Nazivni operativni tok AC
|
100 A AC-21A IEC 60947-3
|
Tok kratkega stika
|
15000 A
|
Kratkostična zaščita
|
125 A Modul Talilna varovalka gG
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV EN 947-1
6 kV IEC 947-1
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Električna povezava
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 1 x 25 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 1 x 35 mm²
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
115000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
115000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
115000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
100000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
100000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
100000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
100000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
100000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
100000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
33000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
33000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
33000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
CAD celotna širina
|
88 mm
|
CAD celotna višina
|
88 mm
|
CAD celotna globina
|
128 mm
|
Teža izdelka
|
0,68 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CULus 120 V 5 hp 1 faza
CULus 240 V 10 hp 1 faza
CULus 240 V 20 hp 3 faze
CULus 480 V 30 hp 3 faze
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
691,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,173 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS