Schneider-Electric
 
K115K006YP slika – Schneider- scope
K115K006YP
Gred stik. za prek. smeri zvezda-trikotnik - 3 poli - 45° - 115 A - vij. mont.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K115
[Ith] običajni prostozračni termični tok 115 A
Lokacija montaže Spredaj
Način pritrjevanja 4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 88 x 88 mm
Tip upravljanja Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, Delta- Y - 0 - Y - delta Črna
Funkcija grebenastega stikala Povratno stikalo zvezda-delta
Povratek Brez
Položaj off Z
Opis polov 3P
Preklopne pozicije Desno: 0 ° - 45 ° - 90 °
Levo: 0 ° - 315 ° - 270 °
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Preklopni kot 45 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W 13000 W AC-3, 380/440 V 1 faza IEC 60947-3
15000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza IEC 60947-3
15000 W AC-3, 220/240 V 3 faze IEC 60947-3
22000 W AC-23A, 380/440 V 1 faza IEC 60947-3
30000 W AC-23A, 220/240 V 3 faze IEC 60947-3
30000 W AC-3, 380/440 V 3 faze IEC 60947-3
30000 W AC-3, 660/690 V 3 faze IEC 60947-3
3700 W AC-3, 110 V 1 faza IEC 60947-3
45000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze IEC 60947-3
5500 W AC-23A, 110 V 1 faza IEC 60947-3
65000 W AC-23A, 660/690 V 3 faze IEC 60947-3
7500 W AC-3, 220/240 V 1 faza IEC 60947-3
[Ie] Nazivni operativni tok AC 100 A AC-21A
Tok kratkega stika 15000 A
Kratkostična zaščita 125 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 1 x 25 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 1 x 35 mm²
Zatezni moment 2,5 N.m
Preklopna zmogljivost v mA 100000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
100000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
100000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
100000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
100000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
100000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
115000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
115000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
115000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
33000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
33000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
33000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
Mehanska vzdr?ljivost 300000 ciklov
CAD celotna širina 88 mm
CAD celotna višina 88 mm
CAD celotna globina 234 mm
Teža izdelka 0,88 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CULus 120 V 5 hp 1 faza
CULus 240 V 10 hp 1 faza
CULus 240 V 20 hp 3 faze
CULus 480 V 30 hp 3 faze
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,7 cm
Paket 1 Širina 9,7 cm
Paket 1 Dolžina 27,5 cm
Paket 1 Teža 1,444 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,806 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months