Schneider-Electric
 
K1H008N slika – Schneider- scope
K1H008N
Ohišje za koračno stikalo - 1 pol - 45° - 12 A - za Ø 22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Ohi?je grebenastega stikala
Ime komponente K1
[Ith] običajni prostozračni termični tok 12 A
Podsestava Kontaktni bloki + pritrdilna plošča
Funkcija grebenastega stikala Koračno stikalo
Položaj off Brez
Opis polov 1P
Preklopne pozicije Desno: 0 ° - 45 ° - 90 ° - 135 ° - 180 ° - 225 ° - 270 ° - 315 °
Lokacija montaže Spredaj
Način pritrjevanja Ø 22 mm luknja
Material roba Plastika
Komplementarno
Number of steps 8
Preklopni kot 45 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
Nazivna delavna energija v W 10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 faze IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 947-3
[Ie] Nazivni operativni tok AC 1,8 A 690 V AC-3 3 faze IEC 947-3
2,8 A 500 V AC-3 3 faze IEC 947-3
2,8 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
3,3 A 400 V AC-3 3 faze IEC 947-3
3,8 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
4,6 A 230 V AC-3 3 faze IEC 947-3
4,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
5,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
2 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1
3 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov AC-15
1000000 ciklov AC-21
500000 ciklov AC-23
500000 ciklov AC-3
Maksimalna operativna stopnja 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Tok kratkega stika 10000 A
Kratkostična zaščita 16 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV V izolacijski funkciji
6 kV IEC 947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 1,5 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 1 x 2,5 mm²
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 0,165 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3 Močnostni tokokrog
IEC 60947-5-1 Krmilno vezje
CENELEC EN 50013
Certifikati izdelkov CSA 240 V 1 hp 1 faza
CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
UL 240 V 1 hp 3 faze
UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 170,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,89 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev