Schneider-Electric
 
K2B001ULH slika – Schneider- scope
K2B001ULH
Grebenasto preklopno stikalo - 1 pol - 45° - 20 A - vijačna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K2
[Ith] običajni prostozračni termični tok 20 A
Montaža izdelka Prednja monta?a
Način pritrjevanja Ve? mo?nosti monta?e
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 45 x 45 mm
Tip upravljanja Črna Ročica 35 mm
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, 2 - 0 - 1 Črna
Funkcija grebenastega stikala Preklopno stikalo
Povratek Brez
Položaj off Z
Opis polov 1P
Preklopne pozicije Levo: 0 ° - 315 °
Desno: 0 ° - 45 °
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Preklopni kot 45 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Ithe] običajni zaprt termični tok 16 A
Električna vzdržljivost 200000 ciklov AC-23
200000 ciklov AC-3
600000 ciklov AC-15
600000 ciklov AC-21
Maksimalna operativna stopnja 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Tok kratkega stika 10000 A
Kratkostična zaščita 20 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV V izolacijski funkciji
6 kV IEC 947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 1,5 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 1 x 2,5 mm²
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 45 mm
CAD celotna višina 45 mm
CAD celotna globina 77 mm
Teža izdelka 0,115 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3 Močnostni tokokrog
IEC 60947-5-1 Krmilno vezje
CENELEC EN 50013
Certifikati izdelkov CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
CSA 240 V 1 hp 1 faza
UL 240 V 1 hp 3 faze
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 536
Razred II
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 134,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,829 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev