Schneider-Electric
 
K2B1002HCH slika – Schneider- scope
K2B1002HCH
Grebenasto stikalo - 2 pola - 90° - 20 A - za Ø 22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K2
[Ith] običajni prostozračni termični tok 20 A
Lokacija montaže Spredaj
Način pritrjevanja Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 45 x 45 mm
Tip upravljanja Črna Ročica 35 mm
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, 0 - 1 Črna
Funkcija grebenastega stikala Stikalo
Povratek Brez
Položaj off Z
Opis polov 2P
Preklopne pozicije Desno: 0 ° - 90 °
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Preklopni kot 90 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Ithe] običajni zaprt termični tok 16 A
Nazivna delavna energija v W 1300 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 60947-3
14000 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 60947-3
17000 W AC-21, 500 do 660 V 3 faze IEC 60947-3
2200 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 60947-3
2200 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 60947-3
4000 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 60947-3
4000 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 60947-3
4000 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 60947-3
4000 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 60947-3
5500 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 60947-3
5500 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 60947-3
5500 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 60947-3
8000 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 60947-3
[Ie] Nazivni operativni tok AC 8 A 400 V AC-3 3 faze IEC 60947-3
10,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 60947-3
14,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 60947-3
4,7 A 690 V AC-3 3 faze IEC 60947-3
6,4 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 60947-3
6,5 A 500 V AC-3 3 faze IEC 60947-3
8,3 A 230 V AC-3 3 faze IEC 60947-3
8,9 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 60947-3
2 A 500 V AC-15 IEC 60947-5-1
3 A 400 V AC-15 IEC 60947-5-1
4 A 230 V AC-15 IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 200000 ciklov AC-23
200000 ciklov AC-3
600000 ciklov AC-15
600000 ciklov AC-21
Maksimalna operativna stopnja 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Tok kratkega stika 10000 A
Kratkostična zaščita 20 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV V izolacijski funkciji
6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 1,5 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 1 x 2,5 mm²
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 45 mm
CAD celotna višina 50 mm
CAD celotna globina 49 mm
Teža izdelka 0,15 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3 Močnostni tokokrog
IEC 60947-5-1 Krmilno vezje
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 Krmilno vezje
GB/T 14048.3 Močnostni tokokrog
Certifikati izdelkov CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
CSA 240 V 1 hp 1 faza
UL 240 V 1 hp 3 faze
CCC
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 157,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,701 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 62,432 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev