|
|
|
K2D004HLH
Grebenasto stikalo - 4 poli - 90° - 20 A - vijačna montaža
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletno grebenasto stikalo
|
Ime komponente
|
K2
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
20 A
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Način pritrjevanja
|
Ve? mo?nosti monta?e
|
Tip glave grebenastega stikala
|
S prednjo ploščo 45 x 45 mm
|
Tip upravljanja
|
Črna Ročica 35 mm
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Brez
|
Predstavitev ploščice
|
Z Kovinski, 0 - 1 Črna
|
Funkcija grebenastega stikala
|
Stikalo
|
Povratek
|
Brez
|
Položaj off
|
Z
|
Opis polov
|
4P
|
Preklopne pozicije
|
Desno: 0 ° - 90 °
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Preklopni kot
|
90 °
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
16 A
|
Električna vzdržljivost
|
200000 ciklov AC-23
200000 ciklov AC-3
600000 ciklov AC-15
600000 ciklov AC-21
|
Maksimalna operativna stopnja
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Tok kratkega stika
|
10000 A
|
Kratkostična zaščita
|
20 A Modul Talilna varovalka gG
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV V izolacijski funkciji
6 kV IEC 60947-1
|
Premik kontakta
|
Po?asen izklop
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Električna povezava
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 1,5 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 1 x 2,5 mm²
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
CAD celotna širina
|
45 mm
|
CAD celotna višina
|
45 mm
|
CAD celotna globina
|
87 mm
|
Teža izdelka
|
0,14 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3 Močnostni tokokrog
IEC 60947-5-1 Krmilno vezje
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 Krmilno vezje
GB/T 14048.3 Močnostni tokokrog
|
Certifikati izdelkov
|
CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
CSA 240 V 1 hp 1 faza
UL 240 V 1 hp 3 faze
CCC
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
164,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|