Schneider-Electric
 
K30A001AP slika – Schneider- scope
K30A001AP
Grebenasto stikalo - 1 pol - 60° - 32 A - vijačna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K30
[Ith] običajni prostozračni termični tok 32 A
Montaža izdelka Prednja monta?a
Način pritrjevanja 4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 64 x 64 mm
Tip upravljanja Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, 0 - 1 Črna
Funkcija grebenastega stikala Stikalo
Povratek Brez
Položaj off Z
Opis polov 1P
Preklopne pozicije Desno: 0 ° - 60 °
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Preklopni kot 60 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W 11000 W AC-3, 380/440 V 3 faze IEC 60947-3
11000 W AC-3, 660/690 V 3 faze IEC 60947-3
15000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze IEC 60947-3
15000 W AC-23A, 660/690 V 3 faze IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 110 V 1 faza IEC 60947-3
2200 W AC-3, 110 V 1 faza IEC 60947-3
4000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza IEC 60947-3
4000 W AC-3, 220/240 V 1 faza IEC 60947-3
5500 W AC-3, 220/240 V 3 faze IEC 60947-3
5500 W AC-3, 380/440 V 1 faza IEC 60947-3
7500 W AC-23A, 220/240 V 3 faze IEC 60947-3
7500 W AC-23A, 380/440 V 1 faza IEC 60947-3
[Ie] Nazivni operativni tok AC 14 A 220/240 V AC-15 IEC 60947-5-1
32 A AC-21A IEC 60947-3
6 A 380/440 V AC-15 IEC 60947-5-1
Tok kratkega stika 5000 A
Kratkostična zaščita 50 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV EN 947-1
6 kV IEC 947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 4 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 2 x 6 mm²
Zatezni moment 1,2 N.m
Preklopna zmogljivost v mA 11000 mA DC 120 V 2 Induktivno 50 ms)
11000 mA DC 180 V 3 Induktivno 50 ms)
11000 mA DC 60 V 1 Induktivno 50 ms)
1200 mA DC 220 V 1 Upor 1 ms)
1200 mA DC 440 V 2 Upor 1 ms)
1200 mA DC 660 V 3 Upor 1 ms)
16000 mA DC 140 V 3 Induktivno 50 ms)
16000 mA DC 48 V 1 Induktivno 50 ms)
16000 mA DC 95 V 2 Induktivno 50 ms)
23000 mA DC 120 V 2 Upor 1 ms)
23000 mA DC 180 V 3 Upor 1 ms)
23000 mA DC 60 V 1 Upor 1 ms)
25000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
25000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
25000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
3200 mA DC 110 V 1 Induktivno 50 ms)
3200 mA DC 220 V 2 Induktivno 50 ms)
3200 mA DC 330 V 3 Induktivno 50 ms)
32000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
32000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
32000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
32000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
32000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
32000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
32000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
32000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
32000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
400 mA DC 440 V 1 Upor 1 ms)
400 mA DC 660 V 2 Upor 1 ms)
6500 mA DC 110 V 1 Upor 1 ms)
6500 mA DC 220 V 2 Upor 1 ms)
6500 mA DC 330 V 3 Upor 1 ms)
Mehanska vzdr?ljivost 300000 ciklov
CAD celotna širina 64 mm
CAD celotna višina 64 mm
CAD celotna globina 81 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CULus 120 V 2 hp 1 faza
CULus 240 V 5 hp 1 faza
CULus 240 V 5 hp 3 faze
CULus 480 V 20 hp 3 faze
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 7,200 cm
Paket 1 Dolžina 7,200 cm
Paket 1 Teža 171,900 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,873 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev