|
|
|
K30D002UP
Grebenasto preklopno stikalo - 2 pola - 60° - 32 A - vijačna montaža
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletno grebenasto stikalo
|
Ime komponente
|
K30
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
32 A
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Način pritrjevanja
|
4 odprtine
|
Tip glave grebenastega stikala
|
S prednjo ploščo 64 x 64 mm
|
Tip upravljanja
|
Črna Ročica
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Brez
|
Predstavitev ploščice
|
Z Kovinski, 1 - 0 - 2 Črna
|
Funkcija grebenastega stikala
|
Preklopno stikalo
|
Povratek
|
Brez
|
Položaj off
|
Z
|
Opis polov
|
2P
|
Preklopne pozicije
|
Desno: 0 ° - 60 °
Levo: 0 ° - 300 °
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Komplementarno
Preklopni kot
|
60 °
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tok kratkega stika
|
5000 A
|
Kratkostična zaščita
|
50 A Modul Talilna varovalka gG
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV EN 947-1
6 kV IEC 947-1
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Električna povezava
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 4 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 2 x 6 mm²
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
11000 mA DC 120 V 2 Induktivno 50 ms)
11000 mA DC 180 V 3 Induktivno 50 ms)
11000 mA DC 60 V 1 Induktivno 50 ms)
1200 mA DC 220 V 1 Upor 1 ms)
1200 mA DC 440 V 2 Upor 1 ms)
1200 mA DC 660 V 3 Upor 1 ms)
16000 mA DC 140 V 3 Induktivno 50 ms)
16000 mA DC 48 V 1 Induktivno 50 ms)
16000 mA DC 95 V 2 Induktivno 50 ms)
23000 mA DC 120 V 2 Upor 1 ms)
23000 mA DC 180 V 3 Upor 1 ms)
23000 mA DC 60 V 1 Upor 1 ms)
25000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
25000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
25000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
3200 mA DC 110 V 1 Induktivno 50 ms)
3200 mA DC 220 V 2 Induktivno 50 ms)
3200 mA DC 330 V 3 Induktivno 50 ms)
32000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
32000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
32000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
32000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
32000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
32000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
32000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
32000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
32000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
400 mA DC 440 V 1 Upor 1 ms)
400 mA DC 660 V 2 Upor 1 ms)
6500 mA DC 110 V 1 Upor 1 ms)
6500 mA DC 220 V 2 Upor 1 ms)
6500 mA DC 330 V 3 Upor 1 ms)
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
CAD celotna širina
|
64 mm
|
CAD celotna višina
|
64 mm
|
CAD celotna globina
|
93 mm
|
Product weight
|
0,25 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CULus 120 V 2 hp 1 faza
CULus 240 V 5 hp 1 faza
CULus 240 V 5 hp 3 faze
CULus 480 V 20 hp 3 faze
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
228,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,722 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|