Schneider-Electric
 
K50H004PP slika – Schneider- scope
K50H004PP
Gred za 2-stop. motorno stikalo - 3 poli - 60° - 50 A - vijačna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K50
[Ith] conventional free air thermal current 50 A
Montaža izdelka Prednja montaža
Način pritrjevanja 4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 64 x 64 mm
Tip upravljanja Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, 0 - 1 - 2 Črna
Funkcija grebenastega stikala 2-stopenjsko motorno stikalo
Povratek Brez
Tip motorja Vrezano Dahlander navitje
Položaj off Z
Opis polov 3P
Preklopne pozicije Desno: 300 ° - 0 ° - 60 °
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Preklopni kot 60 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Tok kratkega stika 5000 A
Kratkostična zaščita 63 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV EN 947-1
6 kV IEC 947-1
Premik kontakta Počasen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 6 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 2 x 10 mm²
Zatezni moment 2 N.m
Preklopna zmogljivost v mA 15000 mA DC 120 V 2 Induktivno 50 ms)
15000 mA DC 180 V 3 Induktivno 50 ms)
15000 mA DC 60 V 1 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 140 V 3 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 48 V 1 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 95 V 2 Induktivno 50 ms)
30000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
30000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
30000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
3500 mA DC 110 V 1 Induktivno 50 ms)
3500 mA DC 220 V 2 Induktivno 50 ms)
3500 mA DC 330 V 3 Induktivno 50 ms)
37000 mA DC 120 V 2 Upor 1 ms)
37000 mA DC 180 V 3 Upor 1 ms)
37000 mA DC 60 V 1 Upor 1 ms)
40000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
40000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
40000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
40000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
40000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
40000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
50000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
50000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
50000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
CAD celotna širina 64 mm
CAD celotna višina 64 mm
CAD celotna globina 138 mm
Product weight 0,61 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CULus 120 V 3 hp 1 faza
CULus 480 V 25 hp 3 faze
CULus 240 V 7,5 hp 1 faza
CULus 240 V 7,5 hp 3 faze
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 456,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,806 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev