Schneider-Electric
 
K50H014UP slika – Schneider- scope
K50H014UP
Grebenasto preklopno stikalo - 4 poli - 60° - 50 A - vijačna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K50
[Ith] običajni prostozračni termični tok 50 A
Lokacija montaže Spredaj
Način pritrjevanja 4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 64 x 64 mm
Tip upravljanja Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, 1 - 2 Črna
Funkcija grebenastega stikala Preklopno stikalo
Povratek Brez
Položaj off Brez
Opis polov 4P
Preklopne pozicije Desno: 30 °
Levo: 330 °
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Preklopni kot 30 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Tok kratkega stika 5000 A
Kratkostična zaščita 63 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV EN 947-1
6 kV IEC 947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 6 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 2 x 10 mm²
Zatezni moment 2 N.m
Preklopna zmogljivost v mA 15000 mA DC 120 V 2 Induktivno 50 ms)
15000 mA DC 180 V 3 Induktivno 50 ms)
15000 mA DC 60 V 1 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 140 V 3 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 48 V 1 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 95 V 2 Induktivno 50 ms)
30000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
30000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
30000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
3500 mA DC 110 V 1 Induktivno 50 ms)
3500 mA DC 220 V 2 Induktivno 50 ms)
3500 mA DC 330 V 3 Induktivno 50 ms)
37000 mA DC 120 V 2 Upor 1 ms)
37000 mA DC 180 V 3 Upor 1 ms)
37000 mA DC 60 V 1 Upor 1 ms)
40000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
40000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
40000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
40000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
40000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
40000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
50000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
50000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
50000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
Mehanska vzdr?ljivost 300000 ciklov
CAD celotna širina 64 mm
CAD celotna višina 64 mm
CAD celotna globina 138 mm
Teža izdelka 0,61 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CULus 120 V 3 hp 1 faza
CULus 480 V 25 hp 3 faze
CULus 240 V 7,5 hp 1 faza
CULus 240 V 7,5 hp 3 faze
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 444,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,56 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev