Schneider-Electric
 
K63C003HP slika – Schneider- scope
K63C003HP
Grebenasto stikalo - 3 poli - 90° - 63 A - vijačna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K63
[Ith] običajni prostozračni termični tok 63 A
Montaža izdelka Prednja monta?a
Način pritrjevanja 4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 64 x 64 mm
Tip upravljanja Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, Off-On Črna
Funkcija grebenastega stikala Stikalo
Povratek Brez
Položaj off Z
Opis polov 3P
Preklopne pozicije Desno: 0 ° - 90 °
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Preklopni kot 90 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Tok kratkega stika 10000 A
Kratkostična zaščita 80 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV EN 947-1
6 kV IEC 947-1
Premik kontakta Po?asen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 10 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 2 x 16 mm²
Zatezni moment 2,5 N.m
Preklopna zmogljivost v mA 20000 mA DC 140 V 3 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 48 V 1 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 95 V 2 Induktivno 50 ms)
30000 mA DC 120 V 2 Upor 1 ms)
30000 mA DC 180 V 3 Upor 1 ms)
30000 mA DC 60 V 1 Upor 1 ms)
55000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
55000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
55000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
63000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
63000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
63000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
63000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
63000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
63000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
63000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
63000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
63000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
Mehanska vzdr?ljivost 300000 ciklov
CAD celotna širina 64 mm
CAD celotna višina 64 mm
CAD celotna globina 111 mm
Teža izdelka 0,345 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CULus 120 V 3 hp 1 faza
CULus 480 V 25 hp 3 faze
CULus 240 V 7,5 hp 1 faza
CULus 240 V 10 hp 3 faze
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 11,5 cm
Paket 1 Teža 330,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,502 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months