Schneider-Electric
 
K63D004AP slika – Schneider- scope
K63D004AP
Grebenasto stikalo - 4 poli - 60° - 63 A - vijačna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K63
[Ith] conventional free air thermal current 63 A
Montaža izdelka Prednja montaža
Način pritrjevanja 4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 64 x 64 mm
Tip upravljanja Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski, 0 - 1 Črna
Funkcija grebenastega stikala Stikalo
Povratek Brez
Položaj off Z
Opis polov 4P
Preklopne pozicije Desno: 0 ° - 60 °
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Preklopni kot 60 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Tok kratkega stika 10000 A
Kratkostična zaščita 80 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV EN 947-1
6 kV IEC 947-1
Premik kontakta Počasen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 10 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 2 x 16 mm²
Zatezni moment 2,5 N.m
Preklopna zmogljivost v mA 20000 mA DC 140 V 3 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 48 V 1 Induktivno 50 ms)
20000 mA DC 95 V 2 Induktivno 50 ms)
30000 mA DC 120 V 2 Upor 1 ms)
30000 mA DC 180 V 3 Upor 1 ms)
30000 mA DC 60 V 1 Upor 1 ms)
55000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
55000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
55000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
63000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
63000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
63000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
63000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
63000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
63000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
63000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
63000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
63000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
CAD celotna širina 64 mm
CAD celotna višina 64 mm
CAD celotna globina 111 mm
Product weight 0,39 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CULus 120 V 3 hp 1 faza
CULus 480 V 25 hp 3 faze
CULus 240 V 7,5 hp 1 faza
CULus 240 V 10 hp 3 faze
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 11,5 cm
Paket 1 Teža 362,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 11,438 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev