Schneider-Electric
 
KAA2BTQ slika – Schneider- scope
KAA2BTQ
Izbirna ročka za grebenasto stikalo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Pogonska glava grebenastega stikala
Ime komponente KAA
Združljivost izdelkov Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S ploskvijo Ø 38 mm
Tip upravljanja Črna Ročica 35 mm
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Mat črna
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 38 mm
CAD celotna višina 38 mm
CAD celotna globina 77 mm
Dol?ina 35 mm
Teža izdelka 0,048 kg
Kompatibilnostna koda KAA
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 46,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 30,0 cm
Paket 2 Teža 5,21 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1600
Paket 3 Višina 85,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 99,74 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko