Schneider-Electric
 
KAC1S slika – Schneider- scope
KAC1S
Krmilna glava 45 x 45 mm - črne barve - ključ - prazno za graviranje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Pogonska glava grebenastega stikala
Ime komponente KAC
Združljivost izdelkov Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 45 x 45 mm
Tip upravljanja Key 601A
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Mat črna
Preklopni kot 45 °
90 °
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 45 mm
CAD celotna višina 45 mm
CAD celotna globina 69 mm
Teža izdelka 0,063 kg
Kompatibilnostna koda KAC
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,6 cm
Paket 1 Širina 6,6 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 69,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,67 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne