Schneider-Electric
 
KAD1S slika – Schneider- scope
KAD1S
Krmilna glava 60 x 60 mm - črne barve - ključ - prazno za graviranje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Pogonska glava grebenastega stikala
Ime komponente KAD
Združljivost izdelkov Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 60 x 60 mm
Tip upravljanja Key 601A
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Mat črna
Preklopni kot 90 °
45 °
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 60 mm
CAD celotna višina 60 mm
CAD celotna globina 69 mm
Teža izdelka 0,068 kg
Kompatibilnostna koda KAD
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 93,0 g
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
Garancija 18 months