Schneider-Electric
 
KAF3PZ slika – Schneider- scope
KAF3PZ
TeSys VARIO - prednji in črn vrtljivi ročaj - 1 do 3 žabice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave KAF3
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost izdelkov V5
V6
Barva ročaja Črna
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Črna
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Oznaka 0 - 1
Način pritrjevanja Z 4 vijaki
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Višina 90 mm
Width 90 mm
Product weight 0,16 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 193,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,398 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 29,184 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev