Schneider-Electric
 
KAXZ1C12 slika – Schneider- scope
KAXZ1C12
Krmilna glava s krono Ø 28,5 mm, kovinska - črna dolga ročica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Pogonska glava grebenastega stikala
Ime komponente KAX
Združljivost izdelkov Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S ploskvijo Ø 28.5 mm, Kovinski
Tip upravljanja Črna Dolga ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Mat črna
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 34 mm
CAD celotna globina 25 mm
Teža izdelka 0,04 kg
Kompatibilnostna koda KAX
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 36,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 90
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,459 kg