|
|
|
KAXZ1S141
Krmilna glava s krono Ø 28,5 mm, kovinska - ključ Ronis 455
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Series K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogonska glava grebenastega stikala
|
Ime komponente
|
KAX
|
Združljivost izdelkov
|
Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
|
Tip glave grebenastega stikala
|
S ploskvijo Ø 28.5 mm, Kovinski
|
Tip upravljanja
|
Ključ Ključ 455
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Brez
|
Predstavitev ploščice
|
Z Mat črna
|
Preklopni kot
|
45 °
|
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
21 mm
|
Product weight
|
0,065 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
KAX
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
67,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,551 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|