Schneider-Electric
 
KAXZ1S191 slika – Schneider- scope
KAXZ1S191
Krmilna glava s krono Ø 28,5 mm, kovinska - ključ Ronis 455
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Pogonska glava grebenastega stikala
Ime komponente KAX
Združljivost izdelkov Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S ploskvijo Ø 28.5 mm, Kovinski
Tip upravljanja Ključ Ključ 455
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Mat črna
Preklopni kot 90 °
Komplementarno
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 21 mm
Teža izdelka 0,065 kg
Kompatibilnostna koda KAX
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,1 cm
Paket 1 Širina 3,1 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 67,0 g