Schneider-Electric
 
KBA1S slika – Schneider- scope
KBA1S
Krmilna glava s krono Ø 29 mm, plastično s kovinskim premazom - ključ Ronis 8R1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Pogonska glava grebenastega stikala
Ime komponente KBA
Združljivost izdelkov Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S ploskvijo Ø 29 mm, Plastika s kovinskim lakom
Tip upravljanja Key 601A
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Kovinski
Preklopni kot 45 °
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 69 mm
Teža izdelka 0,057 kg
Kompatibilnostna koda KBA
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 529
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,7 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 59,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,86 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Garancija 18 months