Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KBA25ED4303TW |
Schneider-Electric
 
KBA25ED4303TW slika – Schneider- scope
KBA25ED4303TW
Canalis KBB - dol. ravnega dela - 25 A - 3 m - 3L+N + PE - združ. z DALI - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Kratko ime naprave KBA
Tip ponudbe Control system
Izdelek ali sestavni del Straight length
Opis zbiralke Dolžina distribucije
Aplikacija naprave Osvetljava
Distribucija močnostne vtičnice
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 25 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Polariteta oklopljene zbiralke 3L + N + PE
Število tokokrogov 1
Število odcepnih odvodnih enot 3
Tip krmiljenja Komuniciranje
Protokol komunikacijskih vrat DALI
KNX
Montažni način S sponkami
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 0,44 kA
[Ipk] Dovoljen konični tok 4,4 kA
Omejitve termičih izgub 195 kA².s
Sevano magnetno polje 2 pT
Maksimalni THDI 0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
Maksimalen padec napetosti <0,72 V 1 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,67 V 0,9 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,61 V 0,8 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,54 V 0,7 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
Standardi SIST EN 61439-6
EN/IEC 61439-1
Width 30 mm
Višina 46 mm
Dolžina 3 m
Barva Bela ( RAL 9003)
Teža izdelka 3,1 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zEN/IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…35 °C (100 % In)
35…40 °C (96 % In)
40…45 °C (93 % In)
45…50 °C (89 % In)
50…55 °C (85 % In)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 314 cm
Paket 1 Teža 3 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 10,3 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dolžina 318,5 cm
Paket 2 Teža 19 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 65 cm
Paket 3 Širina 64 cm
Paket 3 Dolžina 320 cm
Paket 3 Teža 481 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months