|
|
|
KBA40ABG4W
Canalis KBA - napajalna enota - 40 A - leva montaža - bela
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Kratko ime naprave
|
KBA
|
Združljivost izdelkov
|
Canalis KBA busbar trunking 25…40 A
|
Tip ponudbe
|
Classic
Control system
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajalna enota
|
Material vodila
|
Aluminij
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
40 A
25 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 400 V
|
Število tokokrogov
|
1
|
Polariteta oklopljene zbiralke
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Tip krmiljenja
|
Komuniciranje
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
DALI
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Dobavljena oprema
|
Končni pokrov
|
Lokacija montaže
|
Levo
|
Montažni način
|
Z vijaki
|
Montažna podpora
|
Zbiralka
|
Povezave - terminali
|
Priključni blok - Pg 21 - Konektor z vijačno objemko 10 mm²
|
Width
|
300 mm
|
Globina
|
75,5 mm
|
Višina
|
78,5 mm
|
Teža izdelka
|
400 g
|
Standardi
|
IEC 61439-6
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
440,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,102 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
69,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
63,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|