Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KBA40DF405TW |
Schneider-Electric
 
KBA40DF405TW slika – Schneider- scope
KBA40DF405TW
Canalis - prilagodljiva dolžina - 40 A - 0,5 m - združljivost z DALI - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Ime izdelka KBA
Tip ponudbe Control system
Izdelek ali sestavni del Flexible element
Opis zbiralke Prilagodljiva dolžina
Aplikacija naprave Osvetljava
Distribucija močnostne vtičnice
Tip spreminjanja smeri 3 dimenzije
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A pri35 °C
25 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Število tokokrogov 1
Polariteta oklopljene zbiralke 3L + N + PE
Tip krmiljenja Komuniciranje
Protokol komunikacijskih vrat DALI
KNX
Barva Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Montažni način S sponkami
Omejitve termičih izgub 900 kA².s
Sevano magnetno polje 2 pT
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 0,94 kA
[Ipk] Dovoljen konični tok 9,6 kA
Maksimalni THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Dolžina 0,5 m
Globina 30 mm
Višina 46 mm
Teža izdelka 50 g
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…35 °C Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 65,0 cm
Paket 1 Teža 1,4 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months