Schneider-Electric
 
KBA40ZFG2 slika – Schneider- scope
KBA40ZFG2
Canalis - nosilec kabelske cevi in vmesni nosilec za KBA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Izdelek ali sestavni del Podpora
Združljivost izdelkov KBA
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Prilagoditev
Lokacija montaže Na kanalu
Montažni način S sponkami
Montažna podpora Zbiralka
Širina 25 mm
Globina 30 mm
Višina 97,5 mm
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,700 cm
Paket 1 Dolžina 9,800 cm
Paket 1 Teža 26,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 760,000 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 29,500 cm
Paket 3 Širina 29,500 cm
Paket 3 Dolžina 39,500 cm
Paket 3 Teža 8,000 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev