|
|
|
KBA40ZFPU
Canalis - vzmetna pritrdilna konzola za KBA
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec
|
Združljivost izdelkov
|
KBA
|
Namestitev pritrdilne naprave
|
Obe?en na navojni palici
|
Maksimalna obremenitev
|
50 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Širina
|
39 mm
|
Globina
|
22 mm
|
Višina
|
267,5 mm
|
Teža izdelka
|
100 g
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
107,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,248 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
74,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
56,300 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Pogodbena garancija
|
|