|
|
|
KBB40ABD44TW
Canalis KBB - napajalna enota - 40 A - desna montaža - združ. z DALI - bela
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Kratko ime naprave
|
KBB
|
Združljivost izdelkov
|
Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
|
Tip ponudbe
|
Control system
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajalna enota
|
Material vodila
|
Aluminij
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
40 A
25 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 400 V
|
Število tokokrogov
|
2
|
Polariteta oklopljene zbiralke
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Tip krmiljenja
|
Komuniciranje
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
DALI
KNX
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Dobavljena oprema
|
Končni pokrov
|
Lokacija montaže
|
Desna
|
Montažni način
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
Zbiralka
|
Povezave - terminali
|
Priključni blok - Pg 21 - Konektor z vijačno objemko 6…10 mm²
|
Width
|
244 mm
|
Globina
|
103,5 mm
|
Višina
|
75,5 mm
|
Product weight
|
500 g
|
Standardi
|
IEC 61439-6
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
700,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,177 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
45,208 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Pogodbena garancija
|
|