Schneider-Electric
 
KBB40ABD4TW slika – Schneider- scope
KBB40ABD4TW
Canalis KBB - napajalna enota - 40 A - desna montaža - združ. z DALI - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Kratko ime naprave KBB
Združljivost izdelkov Canalis KBB busbar trunking 40 A
Tip ponudbe Advanced
Izdelek ali sestavni del Napajalna enota
Material vodila Aluminij
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Število tokokrogov 1
Polariteta oklopljene zbiralke 3L + N + PE
L + N + PE
Tip zaščite Brez zaščite
Tip krmiljenja Komuniciranje
Barva Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Dobavljena oprema Končni pokrov
Lokacija montaže Desna
Montažni način S sponkami
Montažna podpora Zbiralka
Povezave - terminali Priključni blok - Pg 21 - Konektor z vijačno objemko 10 mm²
Width 244 mm
Globina 75,5 mm
Višina 75,5 mm
Product weight 500 g
Standardi IEC 61439-6
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 27,0 cm
Paket 1 Teža 510,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 20,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,4 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev