Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

KBB40ABD4W |
Schneider-Electric
 
KBB40ABD4W slika – Schneider- scope
KBB40ABD4W
Canalis KBB - napajalna enota - 40 A - desna montaža - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Kratko ime naprave KBB
Združljivost izdelkov Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
Tip ponudbe Classic
Izdelek ali sestavni del Napajalna enota
Material vodila Aluminij
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A
25 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Število tokokrogov 1
Polariteta oklopljene zbiralke 3L + N + PE
L + N + PE
Tip zaščite Brez zaščite
Tip krmiljenja Brez
Barva Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Dobavljena oprema Končni pokrov
Lokacija montaže Desna
Montažni način S sponkami
Montažna podpora Zbiralka
Povezave - terminali Priključni blok - Pg 21 - Konektor z vijačno objemko 10 mm²
Width 244 mm
Globina 75,5 mm
Višina 75,5 mm
Teža izdelka 500 g
Standardi IEC 61439-6
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 504,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,029 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 44,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 37,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months