Schneider-Electric
 
KBB40ED2300W slika – Schneider- scope
KBB40ED2300W
Canalis KBB - dol. rav. dela prenosa - 40 A - 3m -1 tokokrog - L + N + PE - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Kratko ime naprave KBB
Tip ponudbe Classic
Izdelek ali sestavni del Straight length
Opis zbiralke Dolžina distribucije
Aplikacija naprave Distribucija močnostne vtičnice
Osvetljava
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Polariteta oklopljene zbiralke L + N + PE
Število tokokrogov 1
Število odcepnih odvodnih enot 0
Tip krmiljenja Brez
Montažni način Z vijaki
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 0,94 kA
[Ipk] Dovoljen konični tok 9,6 kA
Omejitve termičih izgub 900 kA².s
Sevano magnetno polje 2 pT
Maksimalni THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Maksimalen padec napetosti <0,3 V 1 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,28 V 0,9 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,25 V 0,8 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,22 V 0,7 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
Standardi SIST EN 61439-6
EN/IEC 61439-1
Width 30 mm
Višina 46 mm
Dolžina 3 m
Barva Bela ( RAL 9003)
Product weight 2,7 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zEN/IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…35 °C ( 100 % In)
35…40 °C ( 96 % In)
40…45 °C ( 93 % In)
45…50 °C ( 89 % In)
50…55 °C ( 85 % In)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 5,1 cm
Paket 1 Dolžina 310,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 13,0 cm
Paket 2 Širina 16,0 cm
Paket 2 Dolžina 314,0 cm
Paket 2 Teža 19,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev