|
|
|
KBB40ED4202W
Canalis KBB - dol. ravnega dela - 40 A - 2 m - 1 tokokrog - 3L+N + PE - bela
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Kratko ime naprave
|
KBB
|
Tip ponudbe
|
Classic
|
Izdelek ali sestavni del
|
Straight length
|
Opis zbiralke
|
Dolžina distribucije
|
Aplikacija naprave
|
Osvetljava
Distribucija močnostne vtičnice
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
40 A pri35 °C
25 A pri35 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 400 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Polariteta oklopljene zbiralke
|
3L + N + PE
|
Število tokokrogov
|
1
|
Število odcepnih odvodnih enot
|
2
|
Tip krmiljenja
|
Brez
|
Montažni način
|
Z vijaki
|
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
0,94 kA
|
[Ipk] Dovoljen konični tok
|
9,6 kA
|
Omejitve termičih izgub
|
900 kA².s
|
Sevano magnetno polje
|
2 pT
|
Maksimalni THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Maksimalen padec napetosti
|
<0,3 V 1 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,28 V 0,9 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,25 V 0,8 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,22 V 0,7 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
|
Standardi
|
SIST EN 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Širina
|
30 mm
|
Višina
|
46 mm
|
Dolžina
|
2 m
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Teža izdelka
|
1,9 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zEN/IEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…35 °C ( 100 % In)
35…40 °C ( 96 % In)
40…45 °C ( 93 % In)
45…50 °C ( 89 % In)
50…55 °C ( 85 % In)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
210,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
13,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
215,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
24,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
51,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
64,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
220,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
308,0 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|