Schneider-Electric
 
KBB40ED44305W slika – Schneider- scope
KBB40ED44305W
Canalis KBB - dolž. ravnega dela - 40 A - 3 m - 2 tokokr. - 3L + N + PE - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Kratko ime naprave KBB
Tip ponudbe Classic
Izdelek ali sestavni del Straight length
Opis zbiralke Dol?ina distribucije
Aplikacija naprave Osvetljava
Distribucija mo?nostne vti?nice
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Polariteta oklopljene zbiralke 3L + N + PE
Število tokokrogov 2
?tevilo odcepnih odvodnih enot 5
Tip krmiljenja Brez
Montažni način Z vijaki
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 0,94 kA
[Ipk] Dovoljen konični tok 9,6 kA
Omejitve termi?ih izgub 900 kA².s
Sevano magnetno polje 2 pT
Maksimalni THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Maksimalen padec napetosti <0,3 V 1 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,28 V 0,9 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,25 V 0,8 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
<0,22 V 0,7 50 Hz Z 1 A za 100m dolg
Standardi SIST EN 61439-6
EN/IEC 61439-1
Širina 30 mm
Višina 46 mm
Dol?ina 3 m
Barva Bela ( RAL 9003)
Teža izdelka 6,1 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zEN/IEC 62262
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje 0…35 °C ( 100 % In)
35…40 °C ( 96 % In)
40…45 °C ( 93 % In)
45…50 °C ( 89 % In)
50…55 °C ( 85 % In)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 6,2 cm
Paket 1 Dolžina 309,7 cm
Paket 1 Teža 6,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 12,6 cm
Paket 2 Širina 16 cm
Paket 2 Dolžina 314,4 cm
Paket 2 Teža 37 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 51 cm
Paket 3 Širina 64 cm
Paket 3 Dolžina 320 cm
Paket 3 Teža 464 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev