Schneider-Electric
 
KBB40ZFC slika – Schneider- scope
KBB40ZFC
Canalis - zanka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Izdelek ali sestavni del Povezovalni kabel
Združljivost izdelkov KBB
Namestitev pritrdilne naprave Obe?ena na verigo
Maksimalna obremenitev 60 kg
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Vrsta navoja M5
Širina 22 mm
Višina 80 mm
Teža izdelka 20 g
Okolje
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 24,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,100 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 303,000 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 18,000 cm
Paket 3 Širina 26,000 cm
Paket 3 Dolžina 26,500 cm
Paket 3 Teža 12,500 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev