|
|
|
KBB40ZFC5
Canalis - odprta zanka za obešanje svetil
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kljuka
|
Združljivost izdelkov
|
KBB
KBA
|
Namestitev pritrdilne naprave
|
Za prekinitev osvetljave
|
Maksimalna obremenitev
|
45 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Vrsta navoja
|
M5
|
Širina
|
22 mm
|
Višina
|
62 mm
|
Teža izdelka
|
50 g
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
16,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
160,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
500
|
Paket 3 Višina
|
19,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
26,500 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,000 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|