|
|
|
KBB40ZFGU
Canalis KBB - kabelska konzola za bližnje tokokroge
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec
|
Združljivost izdelkov
|
KBA
KBB
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Lokacija montaže
|
Stran kanala
|
Montažni način
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
Zbiralka
|
Širina
|
85 mm
|
Višina
|
95 mm
|
Teža izdelka
|
5 g
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
310,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,249 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Pogodbena garancija
|
|