|
|
|
KBB40ZFL
Nosilec za priterditev KBL na KBB
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec
|
Združljivost izdelkov
|
KBB
KBA
|
Namestitev pritrdilne naprave
|
Za prekinitev svetilke IP 20 na KBA/KBB
|
Maksimalna obremenitev
|
45 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 12
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Širina
|
55 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Višina
|
74 mm
|
Teža izdelka
|
55 g
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
530,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,360 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1080
|
Paket 3 Višina
|
77,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
579,400 kg
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|