Schneider-Electric
 
KBB40ZFMP slika – Schneider- scope
KBB40ZFMP
Canalis - pritrdilni distančnik
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Izdelek ali sestavni del Distan?nik
Združljivost izdelkov KBB
KBA
Namestitev pritrdilne naprave Za monta?o na steno ali la?na tla
Maksimalna obremenitev 60 kg
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Širina 30 mm
Globina 8 mm
Višina 72 mm
Teža izdelka 44 g
Okolje
Standardi IEC 60439-2
IEC 61439-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 1,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,200 cm
Paket 1 Teža 41,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 920,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 13,500 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev