|
|
|
KBB40ZFPU
Canalis - vzmetna pritrdilna konzola za KBB
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec
|
Združljivost izdelkov
|
KBB
KBA
|
Namestitev pritrdilne naprave
|
Obešen na navojni palici
|
Maksimalna obremenitev
|
50 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Širina
|
55 mm
|
Globina
|
22 mm
|
Višina
|
266,5 mm
|
Teža izdelka
|
160 g
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
124,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
19,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,240 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
76,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
56,600 kg
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|