Schneider-Electric
 
KBB40ZFS23 slika – Schneider- scope
KBB40ZFS23
Canalis - obešalni sistem jeklenih kablov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Izdelek ali sestavni del Kabel
Združljivost izdelkov KBB
KBA
Namestitev pritrdilne naprave 3 m kabla
Maksimalna obremenitev 60 kg
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Dol?ina 3 m
Teža izdelka 70 g
Okolje
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 70,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,500 cm
Paket 2 Širina 25,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,500 cm
Paket 2 Teža 812,000 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 20,000 cm
Paket 3 Širina 20,000 cm
Paket 3 Dolžina 39,500 cm
Paket 3 Teža 8,039 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev