Schneider-Electric
 
KBB40ZJ44W slika – Schneider- scope
KBB40ZJ44W
Canalis KBB - dodatna spojna enota - 2 tokokroga - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Izdelek ali sestavni del Napajalna enota spajanja
Združljivost izdelkov KBB
[Ie] nazivni obratovalni tok 25 A
40 A
Barva Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Aplikacija naprave Distribucija močnostne vtičnice
Osvetljava
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Tip krmiljenja Brez
Število tokokrogov 2
Teža izdelka 640 g
Okolje
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60439-2
IEC 61439-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,9 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 537,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,784 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 43,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 47,104 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months