|
|
|
KBB40ZJ4W
Canalis KBB - dodatna spojna enota - 1 tokokrog - bela
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajalna enota spajanja
|
Združljivost izdelkov
|
KBB
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
40 A
25 A
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Distribucija močnostne vtičnice
Osvetljava
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 400 V
|
Tip krmiljenja
|
Brez
|
Število tokokrogov
|
1
|
Teža izdelka
|
640 g
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6 cm
|
Paket 1 Širina
|
5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 1 Teža
|
520 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
43,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,469 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
BB1
|
Število enot v Paketu 3
|
12
|
Paket 3 Višina
|
15,8 cm
|
Paket 3 Širina
|
14,2 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
43,5 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,469 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|