Schneider-Electric
 
KBC10DCC211 slika – Schneider- scope
KBC10DCC211
Canalis KB - odcepni element - 10 A - izbira faze brez zašč. - ožičena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Canalis
Tip ponudbe Classic
Control system
Izdelek ali sestavni del Konektor
Aplikacija naprave Osvetljava
Distribucija močnostne vtičnice
Združljivost serije/obsega Canalis KBA Povezovanje zbiralk
Canalis KBB Povezovanje zbiralk
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 10 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 240 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Protokol komunikacijskih vrat DALI
Polariteta odcepne enote L1 + N + PE
L2 + N + PE
L3 + N + PE
L1 + L2 + PE
L1 + L3 + PE
L2 + L3 + PE
Tip konektorja odcepne enote Z izbiro faze
Komplementarno
Barva Krem ( RAL 9001)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Tip zaščite Brez zaščite
Električna povezava Vnaprej ožičen s SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² 1 m
Širina 1 m
Globina 62 mm
Višina 60 mm
Teža izdelka 165 g
Količina na set/komplet Komplet 10
Standardi EN/IEC 61439-1
SIST EN 61439-6
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,200 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 150,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 14,200 cm
Paket 2 Širina 20,500 cm
Paket 2 Dolžina 29,500 cm
Paket 2 Teža 1,667 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 84,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 75,180 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 months