|
|
|
KBC10DCS301
Canalis KB - odcepni element - 10 A - nesprem. polar. - ožičeno - L3+ N - rjava
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Canalis
|
Tip ponudbe
|
Classic
Control system
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Aplikacija naprave
|
Osvetljava
Distribucija močnostne vtičnice
|
Združljivost serije/obsega
|
Canalis KBA Povezovanje zbiralk
Canalis KBB Povezovanje zbiralk
Canalis Povezovanje zbiralk
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A pri35 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 240 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
DALI
|
Polariteta odcepne enote
|
L3 + N + PE
|
Tip konektorja odcepne enote
|
S fiksno polariteto
|
Barva ključavnice odcepne enote
|
Rjava
|
Komplementarno
Barva
|
Krem ( RAL 9001)
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Električna povezava
|
Vnaprej ožičen s SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² 0,8 m
|
Širina
|
55 mm
|
Globina
|
12,5 mm
|
Višina
|
42 mm
|
Teža izdelka
|
100 g
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
SIST EN 61439-6
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
66,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
762,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
960
|
Paket 3 Višina
|
73,500 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
85,152 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|