Schneider-Electric
 
KBC16DCB226 slika – Schneider- scope
KBC16DCB226
Canalis KB - odcepni element - 16 A - nesprem. polar. brez zašč. - modra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Canalis
Tip ponudbe Classic
Izdelek ali sestavni del Konektor
Aplikacija naprave Osvetljava
Distribucija močnostne vtičnice
Združljivost serije/obsega Canalis KBA Povezovanje zbiralk
Canalis KBB Povezovanje zbiralk
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 16 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 240 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Polariteta odcepne enote L3+N3
Tip konektorja odcepne enote S fiksno polariteto
Barva ključavnice odcepne enote Modra
Komplementarno
Barva Svetlo siva ( RAL 7035)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Tip zaščite Brez zaščite
Width 168 mm
Globina 33 mm
Višina 53 mm
Teža izdelka 90 g
Količina na set/komplet Komplet 10
Standardi EN/IEC 61439-1
SIST EN 61439-6
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,000 cm
Paket 1 Teža 120,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,000 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,000 cm
Paket 2 Teža 3,200 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 280
Paket 3 Višina 85,000 cm
Paket 3 Širina 62,000 cm
Paket 3 Dolžina 92,000 cm
Paket 3 Teža 41,700 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev