Schneider-Electric
 
KBC16DCF21 slika – Schneider- scope
KBC16DCF21
Canalis KB - odcepni element za varov. NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - izbira faze
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Canalis
Tip ponudbe Classic
Control system
Izdelek ali sestavni del Konektor
Aplikacija naprave Osvetljava
Združljivost serije/obsega Canalis KBA Povezovanje zbiralk
Canalis KBB Povezovanje zbiralk
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 16 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Polariteta oklopljene zbiralke L2 + L1 + L3 + N + PE
L + N + PE
Tip zaščite Talilna varovalka
Tip varovalke Cilindrični 8,5 x 31,5 mm - gG NF
Protokol komunikacijskih vrat DALI
Barva ključavnice odcepne enote Modra
Polariteta odcepne enote L2 + N + PE
L3 + N + PE
L1 + N + PE
Tip konektorja odcepne enote Z izbiro faze
Dobavljena oprema Varovalka ni dobavljena
Barva Krem ( RAL 9001)
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Širina 168 mm
Globina 33 mm
Višina 53 mm
Teža izdelka 90 g
Količina na set/komplet Komplet 10
Standardi SIST EN 61439-6
SIST EN 60439-2
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 94,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,0 cm
Paket 2 Širina 16,0 cm
Paket 2 Dolžina 25,0 cm
Paket 2 Teža 1,009 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 440
Paket 3 Višina 61,5 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 50,796 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 months