Schneider-Electric
 
KBC16DCF22 slika – Schneider- scope
KBC16DCF22
Canalis KB - odcepni element za varov. NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - izbira faze
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Canalis
Tip ponudbe Classic
Control system
Izdelek ali sestavni del Konektor
Aplikacija naprave Osvetljava
Združljivost serije/obsega Canalis KBA Povezovanje zbiralk
Canalis KBB Povezovanje zbiralk
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 16 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Polariteta oklopljene zbiralke L2 + L1 + L3 + PE
Tip zaščite Talilna varovalka
Tip varovalke Cilindrični 8,5 x 31,5 mm - gG NF
Protokol komunikacijskih vrat DALI
Barva ključavnice odcepne enote Rumena
Polariteta odcepne enote L1 + L2 + PE
L2 + L3 + PE
L1 + L3 + PE
Tip konektorja odcepne enote Z izbiro faze
Dobavljena oprema Varovalka ni dobavljena
Barva Krem ( RAL 9001)
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Width 168 mm
Globina 33 mm
Višina 53 mm
Product weight 90 g
Količina na set/komplet Komplet 10
Standardi SIST EN 61439-6
SIST EN 60439-2
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 115,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,0 cm
Paket 2 Širina 16,0 cm
Paket 2 Dolžina 25,0 cm
Paket 2 Teža 3,15 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 220
Paket 3 Višina 39,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 31,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev