|
|
|
KBC16DCF226
Canalis KB - odcepni element za var. NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - predizbr. polar.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Canalis
|
Tip ponudbe
|
Classic
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Aplikacija naprave
|
Osvetljava
|
Združljivost serije/obsega
|
Canalis KBA Povezovanje zbiralk
Canalis KBB Povezovanje zbiralk
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
16 A pri35 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 400 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Polariteta oklopljene zbiralke
|
L2 + N2 + L3 + N3 + PE
|
Tip zaščite
|
Talilna varovalka
|
Tip varovalke
|
Cilindrični 8,5 x 31,5 mm - gG NF
|
Barva ključavnice odcepne enote
|
Modra
|
Polariteta odcepne enote
|
L2 + N + PE
|
Tip konektorja odcepne enote
|
S fiksno polariteto
|
Dobavljena oprema
|
Varovalka ni dobavljena
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Širina
|
168 mm
|
Globina
|
33 mm
|
Višina
|
53 mm
|
Teža izdelka
|
90 g
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Standardi
|
SIST EN 60439-2
SIST EN 61439-6
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
110,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,2 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
220
|
Paket 3 Višina
|
39,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
33,4 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|