Schneider-Electric
 
KBC16DCF40 slika – Schneider- scope
KBC16DCF40
Canalis KB - odcepni element za var. NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - nesprem. polar.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Canalis
Tip ponudbe Classic
Control system
Izdelek ali sestavni del Konektor
Aplikacija naprave Osvetljava
Združljivost serije/obsega Canalis KBA Povezovanje zbiralk
Canalis KBB Povezovanje zbiralk
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 16 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Polariteta oklopljene zbiralke L2 + L1 + L3 + N + PE
Tip zaščite Talilna varovalka
Tip varovalke Cilindrični 8,5 x 31,5 mm - gG NF
Protokol komunikacijskih vrat DALI
Polariteta odcepne enote 3L+N+PE
Tip konektorja odcepne enote S fiksno polariteto
Dobavljena oprema Varovalka ni dobavljena
Barva Krem ( RAL 9001)
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Width 205 mm
Globina 38 mm
Višina 68 mm
Teža izdelka 90 g
Standardi SIST EN 60439-2
SIST EN 61439-6
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 233,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 15,800 cm
Paket 2 Širina 28,500 cm
Paket 2 Dolžina 43,500 cm
Paket 2 Teža 4,683 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 73,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 42,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev