Schneider-Electric
 
KBC16DCP1 slika – Schneider- scope
KBC16DCP1
Canalis KB - odcepni element za var. NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - nap. vtičnica NF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Canalis
Tip ponudbe Classic
Control system
Izdelek ali sestavni del Konektor
Aplikacija naprave Distribucija močnostne vtičnice
Združljivost serije/obsega Canalis KBA Povezovanje zbiralk
Canalis KBB Povezovanje zbiralk
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 16 A pri35 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Polariteta oklopljene zbiralke L2 + L1 + L3 + N + PE
Tip zaščite Talilna varovalka
Tip varovalke Cilindrični 8,5 x 31,5 mm - gG NF
Protokol komunikacijskih vrat DALI
Polariteta odcepne enote 3L+N+PE
Tip konektorja odcepne enote S fiksno polariteto
Opis vtičnice odcepne enote NF 2P+E 10/16 A 250V
Dobavljena oprema Varovalka ni dobavljena
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Širina 160 mm
Globina 53 mm
Višina 68 mm
Teža izdelka 90 g
Standardi SIST EN 61439-6
SIST EN 60439-2
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 16 cm
Paket 1 Teža 250 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 months